Sistema de instalación
a prueba de futuro.
podis® es el sistema de conexión Wieland para crear una infraestructura de puntos de recarga con distribución descentralizada de energía. Compruebe la innovación que hay detrás de nuestras soluciones de conexión, en el siguiente video.

Instalación rápida,
de forma fácil y segura
El bus de energía podis® permite implementar la distribución de energía en los puntos de recarga sin tener que destinar mucho tiempo, ni esfuerzo en la planificación.
Este sistema innovador de distribución consiste en un cable plano de alimentación y conectores que, por perforación de aislante o piercing, realizan las derivaciones de la línea principal a los puntos de recarga. Sin necesidad de cortar ni desforrar el cable, sin generar residuos y sin errores de conexión.
- 65% MÁS RÁPIDO EN LA INSTALACIÓN INICIAL
- 79% MÁS RÁPIDO EN LA MODIFICACIÓN.

La distribución de energía,
adaptada en cada momento.
El bus de energía podis® permite una distribución de energía descentralizada y flexible acorde a cada necesidad.
Reemplazar o añadir una estación de recarga requiere tan sólo unos minutos. Esto no sólo ahorra tiempo, sino también dinero gracias al uso eficiente de los materiales. Además, permite anticiparse a la necesidad de tener los puntos de recarga, realizando una preinstalación tan sencilla, como disponer del cable tendido por el perímetro del parking, y con un conector de salida, realizar la conexión de un nuevo cargador.
- 88% Más rapidez de ampliación
- 30% Menores costes de instalación
podis® – Innovación en todo el sistema.
Instalación segura,
en entornos exigentes
El sistema de bus de energía podis® garantiza un funcionamiento seguro en ambientes extremos gracias al grado de protección IP65 y a la codificación mecánica y por colores de los conectores. Los parkings suelen estar expuestos a la humedad y a cambios de temperatura constantes.
Por este motivo es tan importante disponer de un sistema de distribución de energía que garantice un funcionamiento fiable y de máxima seguridad en estas condiciones.
podis®
en la práctica
La solución innovadora y eficiente.
Los clientes convencidos son la prueba más fiable que un producto cumple con sus funciones.Y para Daniel Ruf, del grupo suizo Burkhalter, podis® ha superado la prueba con creces: "Confiamos en un sistema que se puede instalar con poco esfuerzo y sin errores. Los sistemas convencionales de cableado no se adaptan a nuestro modelo de negocio“
Las ventajas de podis® cobran sentido sobre todo en empresas que adaptan las instalaciones en garajes ya existentes: "Imaginemos que implementamos 90 estaciones de carga en un garaje subterráneo y queremos hacerlo con cables y cajas de conexión convencionales... eso supondría un proyecto muy complicado.

„Los sistemas convencionales de cableado no se adaptan a nuestro modelo de negocio.“
En realidad, en todos los proyectos de readaptación, el espacio disponible para la instalación no es precisamente el más adecuado. Por este motivo, un sistema como podis, cumple perfectamente con nuestras necesidades. El desarrollo desde la distribución eléctrica principal hasta el cable plano ha demostrado ser muy factible en la mayoría de los casos"
Contacte con nosotros si desea más información sobre nuestro sistema.
La combinación perfecta.
podis® es un sistema de componentes que encajan perfectamente. Esto facilita aún más la instalación sin errores.